인접 도어 잠금장치 TS용

주문 번호: TS 8611370

스윙 프레임이나 19" 설치 구성품으로 인해 내부에 있는 손잡이에 접근하기 어려운 경우 외부에서 인접 도어를 간편하게 조작하기 위해 사용

주문 번호:
TS 8611370
제품 설명
내부에 있는 손잡이가 스윙 프레임이나 19"(482.6mm) 설치 장치들 때문에 접근이 어려운 경우 바깥쪽에서 인접 도어를 간편하게 조작하기 위한 용도로 사용.
장점
인접 도어는 함께 제공되는 천공 형판을 이용하면 추후에도 손쉽게 개조가 가능함. 내부에 있는 손잡이는 더 이상 필요하지 않음
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 27mm 매립형 잠금장치로 교체 가능, 버전 A
적합한 인클로저 유형
TS
포장 단위
1 개
순 중량
0.05 kg
총 무게
0.072 kg
관세 번호
83015000
EAN
4028177386617
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
TS Adjacent door latch, for TS
문서화
사용 설명서