회전 손잡이 DK-TS 강판 도어용

주문 번호: DK 7829300

매입형 잠금장치, 잠금장치 No. 3524 E 포함, 세미 실린더는 사용할 수 없습니다.

주문 번호:
DK 7829300
제품 설명
안전 잠금장치 No.3524 E. 세미 실린더 매입은 가능하지 않습니다.
색상
RAL 7035
길이
150 mm
참고 사항
회전 손잡이는 180° 경첩(TS 7824.520)과 연결하여 사용할 수 없습니다.
치수
길이: 150 mm
포장 단위
1 개
ECLASS 8.0
27409217