- 주문 번호:
- SZ 2537010
- 버전
- 매립형 잠금장치용
- 제품 설명
- 매입형 잠금장치 또는 시중에서 판매하는 40mm 또는 45mm 세미 실린더 및 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치를 설치할 수 있음.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 설치 옵션
- 인클로저 높이 380mm 이상 수직 손잡이 장착
- 인클로저 폭 300mm 이상 수평 손잡이 장착
- 인클로저 높이 500mm부터 소형 간편 손잡이는 하단 잠금 포인트에 수평으로만 장착할 수 있음
- 인클로저 높이 600mm부터 소형 간편 손잡이는 하단 잠금 포인트에 180° 회전하여 수직으로 장착할 수 있음
- 적합한 인클로저 유형
- 캠 잠금장치가 있는 AE
- 캠이 있는 AE 벽면 장착 인클로저
- 캠 잠금장치가 있는 AE 베이스
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.48 kg
- 총 무게
- 0.5 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
-
SZ Mini-comfort handle, for AE with double bit insert, for lock inserts