인체공학적 S형 잠금 시스템

주문 번호: SZ 2450010

세미 실린더, 매입형 잠금장치 등과 같은 대체 잠금 시스템으로 개조하기 위해 사용합니다.

주문 번호:
SZ 2450010
버전
표준
제품 설명
걸림이 풀리면 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금장치가 해제됩니다.
재료
아연 다이 캐스팅
표면 처리
분체 코팅
색상
갈색 손잡이가 있는 RAL 7035
적합한 인클로저 유형
3 포인트 잠금장치가 있는 AE
3 포인트 잠금장치가 있는 AE 베이스
3 포인트 잠금장치가 있는 네트워킹 월 마운트 인클로저
ES 5000
TE 7000
TP 하부
스탠드 콘솔 TP 콘솔-도어
TP 범용 콘솔
3 포인트 잠금장치가 있는 IW
PC
스탠드 콘솔 AP 콘솔-도어
포장 단위
1 개
순 중량
0.49 kg
총 무게
0.51 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177559097
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
문서화
사용 설명서