- 주문 번호:
- SZ 2451000
- 버전
- 표준
- 제품 설명
- 걸림이 풀리면 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금장치가 해제됩니다.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- 갈색
- 적합한 인클로저 유형
- 3 포인트 잠금장치가 있는 AE
- 3 포인트 잠금장치가 있는 AE 베이스
- 3 포인트 잠금장치가 있는 네트워킹 월 마운트 인클로저
- ES 5000
- TE 7000
- TP 하부
- 스탠드 콘솔 TP 콘솔-도어
- TP 범용 콘솔
- 3 포인트 잠금장치가 있는 IW
- PC
- 스탠드 콘솔 AP 콘솔-도어
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.52 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177023291
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 문서화
- 사용 설명서