플라스틱 손잡이

주문 번호: SZ 1484000

실린더 매입형 잠금장치 포함 또는 미포함 표준 매입형 잠금장치 대체 부품

주문 번호:
SZ 1484000
버전
E
색상
RAL 8019
제공 범위
열쇠 2개 포함
잠금장치
잠금장치 인서트: 실린더 매립형 잠금장치 No.3524 E 있음
적합한 인클로저 유형
캠 잠금장치가 있는 KS
포장 단위
1 개
순 중량
0.056 kg
총 무게
0.057 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177007239
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
KS Plastic handle, version E, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E