- 주문 번호:
- SZ 2485100
- 버전
- C
- 색상
- RAL 9011
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- AE 1018.600에 부적합한
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 실린더 매립형 잠금장치 없음
- 적합한 인클로저 유형
- 스테인리스 스틸 캠이 있는 AE
- 스테인리스 스틸 캠이 있는 AE 기반
- 스탠드 콘솔, 스테인리스 스틸 콘솔 커버
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.039 kg
- 총 무게
- 0.046 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177440968
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- SZ Plastic handle, version C, without lock cylinder insert
- 문서화
- Info sheet