- 주문 번호:
- SZ 2533000
- 버전
- B
- 색상
- RAL 9011
- 잠금장치
- 잠금장치 인서트: 실린더 매립형 잠금장치 없음
- 적합한 인클로저 유형
- EB
- 캠 잠금장치가 있는 BG
- 캠 잠금장치가 있는 AE
- 캠 잠금장치가 있는 AE 베이스
- 캠이 있는 AE 벽면 장착 인클로저
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.03 kg
- 총 무게
- 0.038 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177026896
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- SZ Plastic handle, version B, without lock cylinder insert
- 문서화
- Info sheet