- 품목 번호:
- DK 7705.110
- 버전
- 매립형 잠금장치용
- 제품 설명
- 매입형 잠금장치 또는 시중에서 판매하는 40mm 또는 45mm 세미 실린더 및 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치를 설치할 수 있음.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 매입형 잠금장치, 버전 F: 일체 시스템으로만 교체 가능(매입형 잠금장치 포함 손잡이)
- 적합한 인클로저 유형
- EL 3분할형 3 ~ 15U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.45 kg
- 총 무게
- 0.489 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- DK Mini-comfort handle, For locking inserts, For EL, 3-piece, 15 U
- 문서화
- 사용 설명서