- 주문 번호:
- DK 7705120
- 버전
- 세미 실린더형
- 제품 설명
- 매입형 잠금장치 또는 시중에서 판매하는 40mm 또는 45mm 세미 실린더 및 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치를 설치할 수 있음.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 매입형 잠금장치, 버전 F: 일체 시스템으로만 교체 가능(매입형 잠금장치 포함 손잡이)
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 총 길이 40 또는 45mm 세미 실린더를 설치할 수 있음(DIN 18 252에 따름)
- 적합한 인클로저 유형
- 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.551 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- DK Mini-comfort handle, For semi-cylinders, For EL, 3-piece, 15 U
- 문서화
- 사용 설명서