VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

주문 번호: VX 8618220

손잡이는 접이식 설계로 회전 공간이 필요하지 않기 때문에 설치된 장치를 위해 도어면을 최대한 활용할 수 있음. 스냅식 손잡이 시스템으로 간편하게 장착.

주문 번호:
VX 8618220
버전
매립형 잠금장치용
장점
이 손잡이는 접이 시스템이 적용되어 있어서 스윙공간을 요하지 않기 때문에 설치 장치를 위해 도어면을 최대한 이용할 수 있음
스냅식 손잡이 시스템으로 간편하게 장착
재료
스테인리스 스틸 정밀 캐스팅
잠금장치
잠금장치 버전: 최대 26.5mm 길이의 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치 또는 매입형 잠금장치 C 용으로 제공
적합한 인클로저 유형
VX
VX IT
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
유형 12
포장 단위
1 개
순 중량
0.85 kg
총 무게
0.88 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177921757
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
매립형 잠금장치용 VX 간편 손잡이, 스테인리스 스틸, 정밀 캐스팅
인증
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서