- 주문 번호:
- VX 8618251
- 버전
- 세미 실린더형
- 장점
- 이 손잡이는 접이 시스템이 적용되어 있어서 스윙공간을 요하지 않기 때문에 설치 장치를 위해 도어면을 최대한 이용할 수 있음
- 스냅식 손잡이 시스템으로 간편하게 장착
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 9005
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 총 길이 40 및 45mm 세미 실린더(DIN 18 252 기준) 및 40mm 길이의 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치를 설치하기 위해
- 적합한 인클로저 유형
- VX
- VX IT
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 3
- Type 3R
- Type 4
- 유형 12
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.7 kg
- 총 무게
- 0.719 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- VX Comfort handle, for semi-cylinder, RAL 9005
- 인증
- UL + C-UL - FTTA
- 문서화
- 사용 설명서