VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

주문 번호: VX 8618270

손잡이는 접이식 설계로 회전 공간이 필요하지 않기 때문에 설치된 장치를 위해 도어면을 최대한 활용할 수 있음. 스냅식 손잡이 시스템으로 간편하게 장착.

주문 번호:
VX 8618270
버전
ASSA 잠금 시스템용
장점
이 손잡이는 접이 시스템이 적용되어 있어서 스윙공간을 요하지 않기 때문에 설치 장치를 위해 도어면을 최대한 이용할 수 있음
스냅식 손잡이 시스템으로 간편하게 장착
재료
아연 다이 캐스팅
색상
RAL 7035
잠금장치
잠금장치 버전: 최대 총 길이 26.9mm의 ASSA 타원형 세미 실린더용으로 준비됨
적합한 인클로저 유형
VX
VX IT
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 3
Type 3R
Type 4
유형 12
포장 단위
1 개
순 중량
0.7 kg
총 무게
0.723 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177921795
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
ASSA 잠금 시스템용 VX 간편 손잡이
인증
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서