AX 간편 손잡이

주문 번호: AX 2435200

걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금이 해제됨.

주문 번호:
AX 2435200
버전
매입형 안전 잠금장치 E1 포함
제품 설명
걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금이 해제됨.
재료
아연 다이 캐스팅
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
열쇠 없이 납품
품목 번호 관련 참고 사항:
VW, Audi, SEAT, SkodaAuto에 사용하는 경우에 한함
적합한 인클로저 유형
3포인트 잠금장치가 있는 AX
TE
TP 하부
TX CableNet
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
포장 단위
1 개
순 중량
0.56 kg
총 무게
0.575 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
AX 간편 손잡이, 빗장 잠금장치가 있는 AX용, 매입형 안전 잠금장치 E1 포함
인증
DNV
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서