AX 간편 손잡이

주문 번호: AX 2435400

걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금이 해제됨.

주문 번호:
AX 2435400
버전
이중 잠금장치 및 매립형 잠금장치 및 세미 실린더용
제품 설명
걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금이 해제됨.
재료
아연 다이 캐스팅
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
잠금장치
잠금장치 버전: 매입형 잠금장치 버전 A, 총 길이 40 및 45mm 세미 실린더(DIN 18 252 기준) 및 40mm 길이의 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치를 설치하기 위해
적합한 인클로저 유형
3포인트 잠금장치가 있는 AX
TE
TP 하부
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
포장 단위
1 개
순 중량
0.53 kg
총 무게
0.58 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177938199
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
AX 간편 손잡이, 빗장 잠금장치가 있는 AX용, 이중 잠금장치 및 매입형 잠금장치용
인증
DNV
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서