- 주문 번호:
- AX 2435500
- 버전
- ASSA 잠금 시스템용
- 제품 설명
- 걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금이 해제됨.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 최대 총 길이 26.9mm의 ASSA 타원형 세미 실린더용으로 준비됨
- 적합한 인클로저 유형
- 3포인트 잠금장치가 있는 AX
- TE
- TP 하부
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.542 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert ASSA
- 문서화
- 사용 설명서