AX 간편 손잡이

주문 번호: AX 2435600

걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금이 해제됨.

주문 번호:
AX 2435600
버전
KESO/KABA 잠금 시스템용
제품 설명
걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금이 해제됨.
재료
아연 다이 캐스팅
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
잠금장치
잠금장치 버전: 총 길이 42.5mm와 22mm Ø 직경까지의 KESO/KABA 세미 실린더용으로 준비됨
적합한 인클로저 유형
3포인트 잠금장치가 있는 AX
TE
TP 하부
포장 단위
1 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.548 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177938212
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert KESO / KABA
문서화
사용 설명서