도어/잠금장치 아이솔레이터 도어 커버 USA 규정에 따른 열반 인클로저 조합의 UL 규격 안전 잠금장치. 아이솔레이터 도어 커버는 작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족 아이솔레이터 도어 커버 TS 아이솔레이터 도어 커버(미국 버전) USA 규정에 따른 열반 인클로저 조합의 UL 규격 안전 잠금장치. 아이솔레이터 도어 커버는 작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족. 제품으로 이동 아이솔레이터 도어 커버 작동 메커니즘 메인 스위치가 있는 인클로저에 설치하고 각 네 번째 인접 인클로저에 추가 설치하기 위한 작동 메커니즘 제품으로 이동 아이솔레이터 도어 커버 인접 도어 잠금장치 인접 인클로저 설치용 인접 도어 잠금장치 제품으로 이동 아이솔레이터 도어 커버 푸시 로드 잠금장치를 메인 인클로저에서 열반 조합의 인접 인클로저로 확장하기 위한 용도의 푸시 로드. 제품으로 이동 아이솔레이터 도어 커버 아이솔레이터 도어 커버 VX용 UL 규정에 따른 인클로저 및 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens사의 메인 스위치용 조작 레버(핸들)와 관련하여 테스트를 마침. 제품으로 이동