도어/잠금장치 경첩 산업 및 IT 환경의 개별 인클로저, 열반 결합된 인클로저 및 벽면 장착 인클로저에 대해 사용 목적에 따라 최적의 도어 열림각을 구현할 수 있음. 경첩 180° 경첩 VX용 도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도, 기계적 가공 없음. 제품으로 이동 경첩 180° 경첩 AX, AX IT용 도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도. 제품으로 이동 경첩 130° 경첩 TS 및 VX SE 강판 도어용 130° 경첩. 제품으로 이동 경첩 180° 경첩 TS, TS IT, VX SE, AE의 도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도. 제품으로 이동 경첩 경첩 PK용 커버를 접이식으로 고정하기 위한 부품. 제공된 천공 형판으로 손쉽게 조립할 수 있음. 제품으로 이동 경첩 커버 경첩 터미널 박스 KX용 커버 경첩은 인클로저 보호용 홈을 따라 둘러가며 그리고 접혀 들어간 커버 가장자리에 스크루 체결할 수 있습니다. 장착용 천공의 위치는 사전 천공 표시되어 있어 측정 및 마킹은 생략됩니다. 제품으로 이동 경첩 커버 경첩 KL용 커버 경첩은 인클로저 보호용 홈과 접혀 들어간 커버 가장자리에 스크류로 쉽게 고정됩니다. 제품으로 이동 경첩 커버 홀더 KL용 커버 홀더는 드릴 구멍 없이도 쉽게 조립되고, 이 홀더 덕분에 아래쪽에 터미널 박스가 열반 결합되어 있어도 커버를 젖혀 여는 데는 전혀 문제가 없습니다. 제품으로 이동 경첩 멀티툴 AX, VX용 다기능 툴. AX 인클로저 및 VX 도어의 취급과 장착에 적합. 제품으로 이동 경첩 경첩 핀 제거기 경첩 핀을 안전하고 간단하게 제거하기 위한 용도 제품으로 이동