- 주문 번호:
- PK 9581000
- 제품 설명
- 커버를 접이식으로 고정하기 위한 부품. 제공된 천공 형판으로 손쉽게 조립할 수 있음.
- 재료
- 폴리스티렌
- 색상
- RAL 7035와 유사
- 제공 범위
- 경첩 20개
조립 부품 - 적합한:
- 폭: ≥ 180 mm
높이: ≥ 110 mm - 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 0.54 kg
- 총 무게
- 0.568 kg
- 관세 번호
- 83021000
- EAN
- 4028177140356
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 제품 설명
- PK Hinge
- 문서화
- Info sheet