- 주문 번호:
- GA 9123000
- 제품 설명
- 인클로저 하단부에 커버를 고정하기 위해 사용.
- 재료
- 알루미늄 다이 캐스트
- 색상
- RAL 7001
- 제공 범위
- 경첩 2개
스크루 8개 - 적합한:
- 인클로저 유형: GA
높이: ≥ 120 mm
깊이: ≥ 80 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.059 kg
- 관세 번호
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 제품 설명
- GA Hinge, exterior
- 문서화
- Info sheet