- 주문 번호:
- KL 1592010
- 제품 설명
- 커버 경첩은 인클로저 보호용 홈과 접혀 들어간 커버 가장자리에 스크류로 쉽게 고정됨.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한 인클로저 유형
- KX
- KL
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.068 kg
- 관세 번호
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 제품 설명
- 커버 경첩, 터미널 박스 KL와 KX용, 스테인리스 스틸 1.4404
- 문서화
- Info sheet