180° 경첩

주문 번호: SZ 7824525

도어 열림각을 확장하기 위한 용도

주문 번호:
SZ 7824525
재료
아연 다이 캐스팅
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
도어 열림각
140°
참고 사항
인클로저의 보호 등급이 낮아질 수 있음.
열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
품목 번호 관련 참고 사항:
인클로저의 보호 등급이 낮아질 수 있음.
분할형 도어에 적합하지 않음.
열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
Suitable for door variant
알루미늄 모니터링 도어
알루미늄 강판 도어, 통풍 가능
적합한 인클로저 유형
간편 손잡이가 있는 TS 8 열반 인클로저
TS IT
포장 단위
4 개
순 중량
1.416 kg
총 무게
1.618 kg
관세 번호
83021000
EAN
4028177302747
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
제품 설명
DK-TS8 180° hinge, For glazed doors, TS, TS IT
문서화
Info sheet