180° 경첩

주문 번호: SZ 8800710

도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도

주문 번호:
SZ 8800710
재료
정밀 캐스팅/아연 다이 캐스팅
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
도어 열림각
180°
참고 사항
인클로저의 보호 등급이 낮아질 수 있음.
열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
Suitable for door variant
동적 부하가 높은 도어, 도어 설치 부품 900N까지
적합한 인클로저 유형
TS
VX SE
포장 단위
4 개
순 중량
0.92 kg
총 무게
0.977 kg
관세 번호
83021000
EAN
4028177595064
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
제품 설명
TS 경첩 180°, TS용, VX SE, 동적 응력이 높은 도어, RAL 7035
문서화
사용 설명서