180° 경첩 VX용

주문 번호: VX 8618330

도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도, 기계적 가공 없음.

주문 번호:
VX 8618330
제품 설명
도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도, 기계적 가공 없음.
재료
정밀 주강
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
도어 열림각
180°
참고 사항
열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
도어를 기계 가공하지 않고 장착 가능
최대 900N까지 도어 설치 장치에 적합
Suitable for door variant
강판 도어용
적합한 인클로저 유형
VX
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
포장 단위
4 개
순 중량
0.74 kg
총 무게
0.777 kg
관세 번호
83021000
EAN
4028177921344
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
제품 설명
VX 경첩 180°, 정밀 주강, RAL 7035
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서