180° 경첩 VX용

주문 번호: VX 8618340

도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도, 기계적 가공 없음.

주문 번호:
VX 8618340
제품 설명
도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도, 기계적 가공 없음.
재료
스테인리스 스틸 정밀 캐스팅
제공 범위
조립 부품
도어 열림각
180°
참고 사항
열반 인클로저 내부의 도어 경첩을 일정하게 유지.
도어를 기계 가공하지 않고 장착 가능
최대 900N까지 도어 설치 장치에 적합
Suitable for door variant
스테인리스 스틸 도어
적합한 인클로저 유형
VX
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
포장 단위
4 개
순 중량
0.88 kg
관세 번호
83021000
EAN
4028177921382
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
제품 설명
VX 경첩 180°, 스테인리스 스틸, 정밀 캐스팅
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서