180° 경첩 AX, AX IT용

주문 번호: AX 2449010

도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도.

주문 번호:
AX 2449010
제품 설명
도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도.
재료
아연 다이 캐스팅
제공 범위
조립 부품
천공 형판
도어 열림각
180°
Suitable for door variant
강판 도어용
적합한 인클로저 유형
AX
AX IT
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
유형 12
포장 단위
3 개
순 중량
0.459 kg
총 무게
0.46 kg
관세 번호
83021000
EAN
4028177925274
ETIM 9
EC001167
ETIM 8
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
제품 설명
AX 180° 경첩,
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Info sheet