- 주문 번호:
- SZ 2310038
- 기술 사양
- 25mm 피치 패턴의 Ø 3.7mm 천공
- 사용 영역
- 다음 구성품을 고정하는 경우 사용함
- AE용 서포트 레일
- AE용 도어 스토퍼
- 기타
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 너트 및 톱니형 와셔 포함
- 길이
- 318 mm
- 설치 옵션
- 도어의 나사 볼트에 수직으로 장착하기 위한 용도
- 적합한:
- 상단 도어용
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 상단 도어용
- 적합한 인클로저 유형
- AE 스테인리스 스틸
- TP 범용 콘솔
- 높이에 적합
- = 380 mm
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 1.56 kg
- 총 무게
- 1.752 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177020917
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 문서화
- Info sheet