조립 천공 스트립 스테인리스 스틸 AE용

주문 번호: SZ 2310100

AE용 서포트 스트립, AE용 도어 스토퍼 등의 고정을 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2310100
기술 사양
25mm 피치 패턴의 Ø 3.7mm 천공
사용 영역
다음 구성품을 고정하는 경우 사용함
AE용 서포트 레일
AE용 도어 스토퍼
기타
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
너트 및 톱니형 와셔 포함
길이
938 mm
설치 옵션
도어의 나사 볼트에 수직으로 장착하기 위한 용도
적합한 인클로저 유형
AE 스테인리스 스틸
높이에 적합
= 1,000 mm
포장 단위
20 개
순 중량
4.82 kg
총 무게
5.067 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177020955
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Perforated mounting strip, for AE in stainless steel, L: 938 mm, sheet steel, zinc-plated
문서화
Info sheet