- 주문 번호:
- PS 4120000
- 제품 설명
- 오류 검색 및 정비 작업 시 배선도를 올려놓기 위한 용도. 이 배선도 선반은 도어 폭에 맞춰 열반 결합됨. 관형 도어 프레임 혹은 천공형 도어 스트립에 장착됨.
- 재료
- 접이식 간편 선반: 폴리프로필렌
고정 브래킷: 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035와 유사
- 제공 범위
- 조립 부품
- 도어 폭으로 적합
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1,000 mm
- 설치 옵션
- 관형 도어 프레임에 이 개수의 배선도 선반을 사용해야 함
- 도어 폭 400/500mm = 배선도 선반 1개
- 도어 폭 600mm = 배선도 선반 2개
- 도어 폭 800mm = 배선도 선반 2 또는 3개
- 도어 폭 1000mm = 배선도 선반 3개
- 치수
- 폭: 210 mm
높이: 365 mm
깊이: 24 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
TP
PC
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.84 kg
- 총 무게
- 0.86 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 제품 설명
-
PS 배선도 선반, VX, TS, VX SE, PC, TP용, 도어 폭: 400mm