플라스틱 재질 도면함

주문 번호: SZ 2513000

도어 내측면에 접착

주문 번호:
SZ 2513000
제품 설명
면에 부착하기 위한 용도.
재료
폴리스티렌 재질, 자기접착성 고정 스트립 포함
무할로겐
색상
RAL 7035와 유사
내측 높이
286 mm
내측 폭
438 mm
내측 깊이
45 mm
참고 사항
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
용지 규격에 적합
A3 가로
포장 단위
1 개
순 중량
0.28 kg
총 무게
0.31 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177025899
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
제품 설명
SZ Wiring plan pocket, plastic, DIN A3, landscape