- 주문 번호:
- SZ 4116500
- 제품 설명
- 관 모양 도어 프레임의 어느 높이에든 고정 가능.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 내측 높이
- 210 mm
- 내측 폭
- 455 mm
- 도어 폭으로 적합
- 600 mm
- 치수
- 깊이: 35 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.733 kg
- 총 무게
- 0.86 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177526310
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 제품 설명
- SZ 도면함, VX, TS, VX SE, PC용, TP 하부, 강판, 도어 폭: 600mm, 깊이: 35mm
- 문서화
- Info sheet