강판으로 된 도면함 VX, TS, VX SE, PC, TP 하부용

주문 번호: SZ 4118000

관 모양 도어 프레임의 어느 높이에든 고정 가능.

주문 번호:
SZ 4118000
제품 설명
관 모양 도어 프레임의 어느 높이에든 고정 가능.
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
내측 높이
210 mm
내측 폭
655 mm
도어 폭으로 적합
800 mm
치수
깊이: 90 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.457 kg
총 무게
1.68 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177091849
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
제품 설명
SZ 도면함, VX, TS, VX SE, PC용, TP 하부, 강판, 도어 폭: 800mm, 깊이: 90mm
문서화
Info sheet