대피로용 도어 스토퍼

주문 번호: SZ 4583500

기존 도어 스토퍼는 비상 시 대피로를 막을 수 있음. 대피로용 도어 스토퍼는 압력이 가해지면 멈춤장치가 자동으로 열리게 되어 도어가 양 방향으로 개방됨. 180° 경첩과 함께 사용하면 비상 시 도어 잠김 으로 인해 대피로가 막히는 문제가 발생하지 않도록 함.

주문 번호:
SZ 4583500
제품 설명
기존 도어 스토퍼는 비상시 대피로를 막을 수 있음. 대피로용 도어 스토퍼는 압력이 가해지면 멈춤장치가 자동으로 열리게 되어 도어가 양 방향으로 개방됨. 180° 경첩과 함께 사용하면 비상시 잠긴 도어로 인해 대피로가 차단되는 문제가 발생하지 않도록 보장.
제공 범위
조립 부품
적합한 인클로저 유형
TS
VX SE
PC
포장 단위
1 개
순 중량
0.36 kg
총 무게
0.375 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177576322
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS Door stay for escape routes, for TS, SE, PC
문서화
사용 설명서