- 주문 번호:
- DK 5501200
- 제품 설명
- 밀폐, 수직 분할형 강판 도어가 있는 TS IT 및 폭 400mm의 TS 인클로저에 적합.
- 사용 영역
- 도어의 나사 볼트에 수직으로 장착하기 위한 용도
- 재료
- 튜브 섹션: 강판
코너 커넥터: 플라스틱 - 표면 처리
- 튜브 섹션: 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한 인클로저 유형
- TS IT
- TS
- 폭에 적합
- 300 mm
- 높이에 적합
- 2,000 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 6 kg
- 총 무게
- 6.5 kg
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK Tubular door frame, for TS, TS IT, SE, with closed, vertical divided, sheet-steel doors, Two tubular door frames per door
- 문서화
- 사용 설명서