강판으로 된 도면함 폭 변수

주문 번호: AX 2515200

천공형 도어 스트립의 어느 높이에든 체결 가능. 폭이 다양하며 간단하게 조절 가능.

주문 번호:
AX 2515200
제품 설명
천공형 도어 스트립의 어느 높이에든 체결 가능. 폭이 다양하며 간단하게 조절 가능.
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 스크루 포함
내측 높이
210 mm
Clear width, range
325 - 425 mm
도어 폭으로 적합
400 mm
500 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
AE 강판
스탠딩 콘솔 CX
치수
깊이: 35 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.65 kg
총 무게
0.83 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177938304
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
제품 설명
AX Porta-documentos em chapa de aço, largura variável, para comprimento: 325 - 425 mm, para portas com largura de 400 / 500 mm
문서화
Info sheet