강판으로 된 도면함 폭 변수

주문 번호: AX 2515400

천공형 도어 스트립의 어느 높이에든 체결 가능. 폭이 다양하며 간단하게 조절 가능.

주문 번호:
AX 2515400
제품 설명
천공형 도어 스트립의 어느 높이에든 체결 가능. 폭이 다양하며 간단하게 조절 가능.
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 스크루 포함
내측 높이
210 mm
Clear width, range
625 - 725
도어 폭으로 적합
760 mm
800 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
AE 강판
스탠딩 콘솔 CX
CX 콘솔 하부
치수
깊이: 35 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.92 kg
총 무게
1.12 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177938328
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
제품 설명
AX Porta-documentos em chapa de aço, largura variável, para comprimento: 625 - 725 mm, para portas com largura de 760 / 800 mm
문서화
Info sheet