루프 루프 인클로저 시스템용 루프 플레이트, 컴팩트 인클로저용 보호 캐노피, 옥외 하우징, 루프 액세서리. 루프 케이블 인입용 루프 플레이트, 2구분 VX, VX IT, TS, TS IT용 2분할형 디자인은 추후 케이블 인입을 위해 플레이트 전면부를 제거함으로써 간편하게 개조할 수 있습니다. 제품으로 이동 루프 케이블 인입 글랜드 루프 플레이트용 SV-TS 인클로저용 케이블 인입 글랜드 플레이트, 루프 플레이트용, 미터계 함몰 홀, 실링 박막, 케이블 인입 글랜드 포함 또는 폐쇄형 제품으로 이동 루프 루프 플레이트 IP 55, 폐쇄형 TS용 루프 플레이트가 없는 인클로저 및 다른 TS 인클로저의 표준 루프와 교체하기 위한 용도. 제품으로 이동 루프 스페이서 루프 플레이트용 통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이). 크레인 운반용으로 적합하지 않음. 제품으로 이동 루프 빗물 차단 루프 VX용 보호 루프는 경사면을 통해 고인 물과 위쪽에서 유입되는 기타 오염 물질로부터 인클로저를 안정적으로 보호합니다. 제품으로 이동 루프 측면부 VX 보호 루프용 측면 패널은 루프의 외부 개구부를 닫습니다. 제품으로 이동 루프 빗물 차단 루프 AX용 보호 루프는 경사면으로 인해 위에서 유입될 수 있는 오염이나 습기를 확실하게 방지해 줌. 제품으로 이동 루프 빗물 차단 루프 AE용 후면부에 배수 처리가 되어 있어 옥외 설치용 인클로저를 안정적으로 보호해줌. 재질: 도장 처리 강판. 제품으로 이동 루프 빗물 차단 루프 AE용 후면부에 배수 처리가 되어 있어 옥외 설치용 인클로저를 안정적으로 보호해줌. 재질: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304). 제품으로 이동 루프 압력 방출 마개 루프 플레이트용 IP 55 루프 플레이트를 압력 완화 기능이 있는 루프 플레이트로 개조하기 위한 용도. 제품으로 이동 루프 루프 고정 스크루 운반용 아이볼트 대신 루프 플레이트를 체결하기 위한 용도. 등전위화 접촉 잠금 와셔 있음. 제품으로 이동