- 주문 번호:
- SZ 2501500
- 제품 설명
- 후면부에 배수 처리가 되어 있어 옥외 설치용 인클로저를 안정적으로 보호해줍니다. 추후에 손쉽게 설치할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 인클로저를 옥외에 설치하는 경우, 방수 및 자외선 차단을 위해서 빗물 차단 루프를 인클로저에 장착하거나, 도어와 인클로저 사이의 틈에 장착하는 것이 좋음
- 물 차단을 위한 IP 보호 등급( IEC 60 529에 준하는 두 번째 식별 번호) 검사는 옥외나 유사한 조건으로 설치되는 인클로저의 검사와 동일하지 않음
- 주변 조건에 따라 추가 조치를 취해야 함
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
폭: = 380 mm
깊이: = 210 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.308 kg
- 총 무게
- 1.5 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177477049
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
-
SZ Rain canopy, for AE, for WD: 380x210 mm, Sheet steel