이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2023. 12. 30.
- 주문 번호:
- DK 7826768
- 버전
- 케이블 인입부가 없는 일체형
- 제품 설명
- 표준 루프로 교체하기 위한 용도. 높이 72mm 루프 플레이트, 둘레 전체에 통풍 슬롯 있음, 케이블 인입용 클램핑 섹션. 케이블 인입부가 있는 2분할형 버전으로 케이블을 간편하게 재배선할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
TS IT
폭: 600 mm
깊이: 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 7.002 kg
- 총 무게
- 7.37 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177345591
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405