루프 플레이트, 통풍 가능 TS, TS IT용

주문 번호: DK 7826780

표준 루프로 교체하기 위해 사용, 케이블 인입부 포함 및 미포함

주문 번호:
DK 7826780
버전
케이블 인입부가 없는 일체형
제품 설명
표준 루프로 교체하기 위한 용도. 높이 72mm 루프 플레이트, 둘레 전체에 통풍 슬롯 있음, 케이블 인입용 클램핑 섹션. 케이블 인입부가 있는 2분할형 버전으로 케이블을 간편하게 재배선할 수 있음.
재료
강판
색상
RAL 7035
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
폭: 800 mm
깊이: 1,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
12.564 kg
총 무게
13.225 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177345652
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405