- 주문 번호:
- PS 4198000
- 제품 설명
- 운반용 아이볼트 대신 루프 플레이트를 체결하기 위한 용도. 등전위화 접촉 잠금 와셔 있음.
- 재료
- 강철
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 20개 둥근머리 스크루 M12 x 20개 육각 렌치 볼트
실링 톱니형 와셔 A 12.5, 20개 - 치수
- 나사: M12
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.54 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177093713
- ETIM 9
- EC003861
- ETIM 8
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 23110190
- 제품 설명
- PS Roof mounting screw