- 주문 번호:
- SZ 2422000
- 제품 설명
- 통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이).
- 재료
- 육모강
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 조립 설명서
- 크레인 운반용으로 적합하지 않습니다
- 치수
- 높이: 10 mm
- 치수
- 나사: M12
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.12 kg
- 총 무게
- 0.161 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177022775
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Spacer, for TS roof plate, H: 10 mm