스페이서 루프 플레이트용

주문 번호: SZ 7967000

통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이). 크레인 운반용으로 적합하지 않음.

주문 번호:
SZ 7967000
제품 설명
통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이).
재료
육모강
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
19" 장착 프레임과 함께 사용하기에 적합하지 않음
크레인 운반용으로 적합하지 않습니다
치수
높이: 50 mm
치수
나사: M12
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
포장 단위
4 개
순 중량
0.444 kg
총 무게
0.539 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177186934
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
DK Spacer, L: 50 mm, For TS roof plate