- 주문 번호:
- SV 9671648
- 사용 영역
- 루프 플레이트가 없는 인클로저 및 다른 TS 인클로저의 표준 루프와 교체하기 위한 용도.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: 400 mm
깊이: 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.05 kg
- 총 무게
- 4.8 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177573628
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
- SV Roof plate, WD: 400x800 mm, IP 55, for TS