루프 플레이트 IP 55, 폐쇄형 TS용

주문 번호: SV 9671686

루프 플레이트가 없는 인클로저 및 다른 TS 인클로저의 표준 루프와 교체하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9671686
사용 영역
루프 플레이트가 없는 인클로저 및 다른 TS 인클로저의 표준 루프와 교체하기 위한 용도.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
적합한:
인클로저 유형: TS
폭: 800 mm
깊이: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
6.338 kg
총 무게
6.672 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177544246
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
SV Roof plate, WD: 800x600 mm, IP 55, for TS