케이블 인입 글랜드 루프 플레이트용

주문 번호: SV 9665760

SV-TS 인클로저용 케이블 인입 글랜드 플레이트, 루프 플레이트용, 미터계 함몰 홀, 실링 박막, 케이블 인입 글랜드 포함 또는 폐쇄형

주문 번호:
SV 9665760
버전
2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
제품 설명
루프 섹션에서 간단하고 안전하게 케이블 인입을 하기 위한 용도.
재료
절연재
색상
RAL 7035
제공 범위
실링 포함
미터계 함몰 홀 개수
2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63
치수
폭: 250 mm
깊이: 160 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
포장 단위
1 개
순 중량
0.25 kg
총 무게
0.281 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177382459
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
SV Cable entry gland, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, insulating material