- 주문 번호:
- DK 7411000
- 제품 설명
- 데이터 랙을 통로 분배기 또는 케이블 관리 랙으로 활용하기 위해 사용합니다. 가이드 플레이트를 움직여 각각의 케이블 통로 크기를 개별적으로 조정할 수 있습니다. 루프 플레이트는, 2개의 조립 레벨이 있고 레벨 간격이 350mm인 모든 랙에 조립할 수 있습니다.
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 루프 플레이트
조립 부품 - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.348 kg
- 총 무게
- 9.84 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177237599
- ECLASS 8.0
- 27182405