빗물 차단 루프 AE용

주문 번호: SZ 2473000

후면부에 배수 처리가 되어 있어 옥외 설치용 인클로저를 안정적으로 보호해줌. 재질: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304).

주문 번호:
SZ 2473000
제품 설명
후면부에 배수 처리가 되어 있어 옥외 설치용 인클로저를 안정적으로 보호해줍니다. 추후에 손쉽게 설치할 수 있습니다.
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 240
제공 범위
조립 부품
참고 사항
인클로저를 옥외에 설치하는 경우, 방수 및 자외선 차단을 위해서 빗물 차단 루프를 인클로저에 장착하거나, 도어와 인클로저 사이의 틈에 장착하는 것이 좋음
물 차단을 위한 IP 보호 등급( IEC 60 529에 준하는 두 번째 식별 번호) 검사는 옥외나 유사한 조건으로 설치되는 인클로저의 검사와 동일하지 않음
주변 조건에 따라 추가 조치를 취해야 함
적합한:
인클로저 유형: AE 스테인리스 스틸
폭: = 600 mm
깊이: = 210 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.8 kg
총 무게
1.98 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177024526
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
SZ Rain canopy, for AE, for WD: 600x210 mm, Stainless steel 1.4301