루프 플레이트, 통풍 가능 DK-TS용, 97mm 높이

주문 번호: DK 7826806

표준 루프로 교체하기 위한 용도

주문 번호:
DK 7826806
제품 설명
표준 루프로 교체하기 위한 용도. 높이 97mm 루프 플레이트 전체에 통풍 구멍(Ø 5mm)이 있습니다. 통풍이 가능한 모니터링 도어 및 강판 도어와 결합하면 루프 플레이트는 도어 디자인에 완벽하게 잘 어울립니다.
재료
강판
색상
RAL 7035
품목 번호 관련 참고 사항:
납기 문의 요망
적합한:
인클로저 유형: DK-TS
폭: 800 mm
깊이: 1,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
15.39 kg
총 무게
16.2 kg
관세 번호
72092690
EAN
4028177234611
ECLASS 8.0
27182405